Werkstoff Typ NG: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65522092

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
72,6769,0565,4159,9554,53

d1 [mm]M20
l1 [mm]200
d2 [mm]60
l2 [mm]192,5
h1 [mm]42
h2 [mm]8
SW [mm]30
Druckbelastung stat. [kN]44
Gewicht [g]924

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn