Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65522400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
41,5940,5139,438,3336,1133,9731,7529,57

TypA
d1 [mm]M24
d2 [mm]60
h1 ca. [mm]45
h2 [mm]9,5
t [mm]19
SW [mm]36
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]65
Gewicht [g]665,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn