Werkstoff Typ NG: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65522491

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
76,372,4868,6762,9357,23

d1 [mm]M24
l1 [mm]100
d2 [mm]60
l2 [mm]91
h1 [mm]45
h2 [mm]9,5
SW [mm]36
Druckbelastung stat. [kN]52
Gewicht [g]935

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn