Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A). Teller aus Kunststoff POM, weiß.

Temperatur max. +80 ° C.

*gilt nur bei Raumtemperatur, bei höherer Temperatur muss Belastbarkeit reduziert werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65522600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,719,449,198,948,47,857,356,81

TypD
d1 [mm]M6
d2 [mm]20
h1 ca. [mm]14
h2 [mm]2,5
t [mm]5
SW [mm]10
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]*4
Gewicht [g]8,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn