Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A). Teller aus Kunststoff POM, weiß.

Temperatur max. +80 ° C.

*gilt nur bei Raumtemperatur, bei höherer Temperatur muss Belastbarkeit reduziert werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65522800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,2410,9410,6510,389,719,118,527,9

TypD
d1 [mm]M8
d2 [mm]25
h1 ca. [mm]18
h2 [mm]4
t [mm]7
SW [mm]13
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]*7
Gewicht [g]17,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn