Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A). Teller aus Kunststoff POM, weiß.

Temperatur max. +80 ° C.

*gilt nur bei Raumtemperatur, bei höherer Temperatur muss Belastbarkeit reduziert werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65524000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
34,6233,6932,8231,8830,0228,2626,4224,61

TypD
d1 [mm]M 20
d2 [mm]60
h1 ca. [mm]42
h2 [mm]8
t [mm]17
SW [mm]30
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]*22
Gewicht [g]205,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn