Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A). Teller aus Kunststoff POM, weiß.

Temperatur max. +80 ° C.

*gilt nur bei Raumtemperatur, bei höherer Temperatur muss Belastbarkeit reduziert werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65524400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
45,5844,443,2342,0539,6137,2434,832,43

TypD
d1 [mm]M 24
d2 [mm]60
h1 ca. [mm]45
h2 [mm]9,5
t [mm]19
SW [mm]36
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]*25
Gewicht [g]285,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn