Werkstoff: Kugelscheibe Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe mindestens 0,2 mm. Kegelpfanne Stahl vergütet. Phosphatiert und geölt.

Kugelscheibe und Kegelpfanne sind unverlierbar miteinander verbunden. Die Gesamthöhe h ist größer als bei den Einzelteilen nach zurückgezogener Norm DIN 6319. Der Außendurchmesser d4 ist ebenfalls meistens größer. Vorteile: Einfache Montage. Nur ein Artikel erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65542000K

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
6,195,955,75,464,954,464,22

d1+0,22 [mm]21
d2+0,22 [mm]24,6
d4-0,2 [mm]40
h ≈ [mm]20,3
für Bolzen [mm]M20
F [kN]117
Gewicht [g] 122

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn