Werkstoff: Stahl verzinkt, blau chromatiert. Form AG: Mit Gummiauflage NBR 80º +/-5º Shore A, schwarz.
Die Schraube kann sowohl mit dem Innensechskant am oberen, als auch mit der Schlüsselfläche am unteren Schraubenende verstellt werden.
Mit massiver Gummiauflage, die in den Blechteller eingelegt ist und durch die Befestigungsschraube gehalten wird.
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
Artikelnr.: 65575400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
20,519,0916,9715,5514,1313,0812,0210,96

AusführungStahl
FormAG
d1 [mm]60
d2 [mm]M16
I1 [mm]150
I2 [mm]30
I3 [mm]26
I4 ~ [mm]16
I5 [mm]12
I6 [mm]4
sw1 [mm]8
sw2 [mm]12
statische Belastbarkeit [kN*]16
Gewicht [g]340

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn