Werkstoff: Stahl verzinkt, blau chromatiert. Form AG: Mit Gummiauflage NBR 80º +/-5º Shore A, schwarz.
Die Schraube kann sowohl mit dem Innensechskant am oberen, als auch mit der Schlüsselfläche am unteren Schraubenende verstellt werden.
Mit massiver Gummiauflage, die in den Blechteller eingelegt ist und durch die Befestigungsschraube gehalten wird.
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
Artikelnr.: 65576800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
24,7 | 22,97 | 20,42 | 18,72 | 17,01 | 15,77 | 14,45 | 13,22 |
Stahl |
AG |
80 |
M20 |
150 |
33 |
28 |
18 |
13 |
5 |
10 |
15 |
12 |
630 |