Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65654502

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
30,0328,5327,0325,5324,0322,5221,77

AusführungK3
Rollen-
Ø [mm]
50
Rohr-
Wandstärke [mm]
2,8
Rollenlänge-
RL [mm]
200
Einbaulänge-
EL [mm]
217
Achslänge-
AL [mm]
247
Außengewinde [mm]M10
Tragkraft* [kg]100
Gewicht [kg]0,39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn