Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65672805

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
45,3943,1240,8538,5836,3234,0532,91

Ausführungblank
Rollen-
Ø [mm]
80
Rohr-
Wandstärke [mm]
2
Rollenlänge-
RL [mm]
500
Einbaulänge-
EL [mm]
522
Achslänge-
AL [mm]
552
Außengewinde [mm]M12
Tragkraft* [kg]240
Gewicht [kg]2,56

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn