Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65682606

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
44,7142,4840,2438,0135,7733,5332,42

Ausführungverzinkt
Rollen-
Ø [mm]
60
Rohr-
Wandstärke [mm]
1,5
Rollenlänge-
RL [mm]
600
Einbaulänge-
EL [mm]
622
Achslänge-
AL [mm]
652
Außengewinde [mm]M12
Tragkraft* [kg]240
Gewicht [kg]2,10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn