Werkstoff: Rollen: Kunststoff PP, grau. Ummantelung: Edelstahl. Schienenprofil: Stahl, verzinkt. Achsen: Stahl, verzinkt.

Röllchenleisten mit Rollen mit Edelstahlummantelung für den Einsatz in Durchlaufregalen oder in der Intralogistik. Die Rollen sind extrem schlag- und bruchfest mit guter Säure- und Laugenbeständigkeit. Für sicheres und effizientes Handling von Transportkisten und Kartons. Sonderlängen bis 2 Meter sowie weiteres Zubehör und andere Kunststofffarben auf Anfrage.

Temperaturbereich: -30ºC bis +100ºC.

Hinweis: Empfohlener Neigungswinkel 3,5 % (abhängig vom Fördergut). Statischer Reibungskoeffizient: 0,09 µ, dynamischer Reibungskoeffizient: 0,05 µ.

* Nur bei Teilung T = 49,5 mm und T = 66 mm.
** Wird die 1 m lange Röllchenleiste mittig abgestützt, ergibt sich eine maximale Tragfähigkeit der Schiene von 330 kg.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65693133

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6561,7658,555,265248,76

Farbegrau
T [mm]33
L [mm]1000
S [mm]21,5
X[Anzahl]59
Anzahl
Rollen[Stk.]
30
Tragkraft
max. Rolle[kg]
40
Tragkraft
pro Schiene**[kg]
85
Gewicht [kg/m]1,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn