Werkstoff: Grauguss. Ausführung E = mit Gewinde-Sackloch.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66023200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,172,912,632,42,262,182,071,99

d1 [mm]32
d2 [mm]M 6
d4 [mm]12
h1 [mm]21
h3 [mm]10
t1 [mm]12
Gewicht [g]30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn