Werkstoff: Kunststoff PF31, schwarz, glänzend. Ausführung K = mit eingepresster Messinggewindebuchse. * mit Stahlgewindebuchse.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66052000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,171,0810,920,840,740,660,59

d1 [mm]20
d5 [mm]M 4
d8 [mm]10
h3 [mm]6
h4 [mm]13
t6 min. [mm]6,5
Gewicht [g]3
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn