Werkstoff: Kunststoff PF31, schwarz, glänzend. Ausführung K = mit eingepresster Messinggewindebuchse. * mit Stahlgewindebuchse.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66055000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,682,492,32,11,911,681,531,38

d1 [mm]50
d5 [mm]M 10
d8 [mm]22
h3 [mm]18
h4 [mm]32
t6 min. [mm]18,0
Gewicht [g]35
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn