Werkstoff: Kunststoff PF31, schwarz, glänzend. Ausführung K = mit eingepresster Messinggewindebuchse. * mit Stahlgewindebuchse.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66056300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,813,533,262,992,722,42,181,77

d1 [mm]63
d5 [mm]M 12
d8 [mm]26
h3 [mm]22
h4 [mm]40
t6 min. [mm]22,0
Gewicht [g]65
Bemerkung*

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn