Werkstoff: Kunststoff PF31, schwarz, glänzend. Ausführung K = mit eingepresster Messinggewindebuchse. * mit Stahlgewindebuchse.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66058000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,46,886,345,825,294,654,233,58

d1 [mm]80
d5 [mm]M 16
d8 [mm]34
h3 [mm]29
h4 [mm]53
t6 min. [mm]30,0
Gewicht [g]137
Bemerkung*

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn