Werkstoff: Griff: Thermoplast (PA). Innenteil: Vergütungsstahl nitriert, brüniert. Schraube: Stahl Festigkeit 8.8, brüniert.
Vorteile des Axiallagers:
• Doppelte Spannkraft mit gleicher Griffgröße, durch Verringerung der Flächenreibung.
• Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
• Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.
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
Artikelnr.: 66064002

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
16,9916,1415,6915,2214,33

d1 [mm]40
d2 [mm]M6
l [mm]25
d3 [mm]24
h1 [mm]27
h2 [mm]15
Gewicht [g]52

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn