Werkstoff: Griff: Thermoplast (PA). Innenteil: Vergütungsstahl nitriert, brüniert. Schraube: Stahl Festigkeit 8.8, brüniert.
Vorteile des Axiallagers:
• Doppelte Spannkraft mit gleicher Griffgröße, durch Verringerung der Flächenreibung.
• Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
• Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.
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
Artikelnr.: 66066302

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
21,0819,9919,4318,8817,77

d1 [mm]63
d2 [mm]M10
l [mm]40
d3 [mm]30
h1 [mm]41
h2 [mm]26,5
Gewicht [g]142

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn