Werkstoff: Grauguss.

Ausführung C: mit Sackloch H7.

Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch d2.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66113200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
3,593,342,892,62,45

AusführungC
d1 [mm]32
d2 [mm] -
d3 H7 [mm]6
d4 [mm]12
h1 [mm]20
h3 [mm]10
t1 [mm]12
Gewicht [g]47

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn