Werkstoff: Grauguss.

Ausführung C: mit Sackloch H7.

Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch d2.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66128000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,9312,8211,1310,039,488,898,377,78

AusführungE
d1 [mm]80
d2 [mm]M16
d3 H7 [mm] -
d4 [mm]25
h1 [mm]50
h3 [mm]25
t1 [mm]28
Gewicht [g]542

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn