Werkstoff: Kunststoff PF31, schwarz, glänzend.

Ausführung K: mit verzinkter Stahlgewindebuchse. * Bei Größe M4 mit Messinggewindebuchse.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66156400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,852,772,692,582,422,312,22,08

d1 [mm]63
d5 [mm]M12
d8 [mm]25
h3 [mm]21
h4 [mm]42
t6 min. [mm]22
Gewicht [g]83
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn