Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz glänzend, Buchse Messing.

Sehr elegant und gut zu greifen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66165011

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,934,64,113,663,33,062,792,55

d1 [mm]50
d2 [mm]M8
d3 [mm]19
h1 [mm]35
h2 [mm]19
t [mm]14
Gewicht [g]18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn