Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz glänzend. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Sehr elegant und gut zu greifen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66165017

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,124,754,263,773,423,142,912,65

d1 [mm]50
d2 [mm]M10
l [mm]30
h1 [mm]35
h2 [mm]19
d3 [mm]19
Gewicht [g]40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn