Werkstoff: GKAlSi7Cu3, poliert.
Ausführung E: mit Gewinde-Sacklock.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66174000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
15,4714,2212,3711,1410,539,889,268,66

d1 [mm]40
d2 [mm]M 8
h1 [mm]26
h3 [mm]13
d4 [mm]14
Gewicht [g]35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn