Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt, Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Eingespritzter Gewindestift Stahl verzinkt blau chromatiert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66184016

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,252,111,891,681,541,451,351,2

d1 [mm]40
d2 [mm]M8
l [mm]16
d3 [mm]18
h1 [mm]25
h2 [mm]13
Gewicht [g]21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn