Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt, Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Eingespritzter Gewindestift Stahl verzinkt blau chromatiert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66185020

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,112,912,592,352,141,981,821,64

d1 [mm]50
d2 [mm]M10
l [mm]20
d3 [mm]22
h1 [mm]32
h2 [mm]17
Gewicht [g]43

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn