Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Griff aus Edelstahl-Blech gezogen, Nabe stumpf aufgeschweißt, matt gestrahlt.

Ausführung C: mit Sackloch H7.

Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch d2.

Rationelle und werkstoffsparende Fertigungsverfahren machen diese Sterngriffe 5334 zu einer sehr preisgünstigen Edelstahl-Ausführung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66199313

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,8813,7912,7511,1910,119,038,227,71

AusführungE
d1 [mm]50
Gewinde d2 [mm]M10
Bohrung d3 H7 [mm]-
d4 [mm]18
h1~ [mm]32
h2~ [mm]17,5
t min. [mm]18
Gewicht [g]65

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn