Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), matt gestrahlt.

Ausführung C: mit Sackloch H7. Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch d2.

Insbesondere geeignet für Nahrungsmittelmaschinen, mit glatten und geschlossenen Flächen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66199323

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
25,5523,4321,2919,6918,1116,515,43

AusführungC
d1 [mm]50
d2 Gewinde [mm]-
d3 Bohrung [mm]10
d4 [mm]21
h1~ [mm]34
h2~ [mm]17
tmin. [mm]18
Gewicht [g]208

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn