Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Griff aus Edelstahl-Blech gezogen, Nabe stumpf aufgeschweißt, matt gestrahlt.

Rationelle und werkstoffsparende Fertigungsverfahren machen diese Sterngriffe 5334 zu einer sehr preisgünstigen Edelstahl-Ausführung.
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
Artikelnr.: 66199347

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,3317,9516,5714,5113,0911,7510,710

d1 [mm]60
d2 [mm]M12
l [mm]30
d3 [mm]20
h1 [mm]37,5
h2 [mm]20
Gewicht [g]155

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn