Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), Feinguss, matt gestrahlt. Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen. Für hohe Anzugsmomente. Leicht zu reinigen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66199741

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
5,85,555,244,964,644,384,08

d1 [mm]46
d2 [mm]M6
h1 [mm]22,5
h2 ca. [mm]6
h3 min. [mm]12
b [mm]6
d3 [mm]13
Gewicht [g]38

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn