Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), Feinguss, matt gestrahlt. Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen. Für hohe Anzugsmomente. Leicht zu reinigen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66199752

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,638,177,757,316,896,476,02

d1 [mm]58
d2 [mm]M10
h1 [mm]26,5
h2 ca. [mm]7
h3 min. [mm]18
b [mm]7
d3 [mm]16
Gewicht [g]65

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn