Werkstoff: Stahl verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

* nicht nach DIN 39.
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
Artikelnr.: 66211300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
3,723,613,493,373,263,16

d1 [mm]13
d3 [mm]M 5
d4h13 [mm]8
l1 [mm]40
l2 [mm]9
l3 [mm]5
s [mm]-*
Gewicht [g]24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn