Werkstoff: Stahl verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

* nicht nach DIN 39.
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
Artikelnr.: 66213200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6,96,696,486,266,055,84

d1 [mm]32
d3 [mm]M 12
d4h13 [mm]20
l1 [mm]100
l2 [mm]21
l3 [mm]13
s [mm]6
Gewicht [g]360

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn