Werkstoff:Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz matt, schlagfest.

Zylinderknopf zum Aufschlagen mittels Schonhammer auf handelsübliche Wellen mit Toleranz h9.
Das Shaftende muss gerundet oder angefast werden. Ein Gewinde ist nicht erforderlich.
Der Zylinderknopf ist schnellstens montiert und sitzt absolut vibrationsfest.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66220218

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,871,731,531,371,311,251,141,1

d1 [mm]18
d2 [mm]8
d3 [mm]15
l1 [mm]40
l2 min. [mm]28
Gewicht [g]7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn