Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt. Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66222500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,486,225,945,675,365,094,644,23

d1 [mm]25
d3 [mm]M 10
d4h13 [mm]16
l1 [mm]80
l2 [mm]14
l3 [mm]10
s [mm]5
Gewicht [g]50

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn