Werkstoff: Aluminium poliert.

Ausführung E = mit eingegossenem Gewindezapfen und Innensechskant.

* nicht nach DIN 39.
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
Artikelnr.: 66232000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
5,65,425,265,094,914,74

d1 [mm]20
d3 [mm]M 8
d4h13 [mm]13
l1 [mm]64
l2 [mm]12*
l3 [mm]8
s [mm]4
Gewicht [g]35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn