Werkstoff: Stahl verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.
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
Artikelnr.: 66312500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
7,116,96,686,456,256,03

d1 [mm]25
d3 [mm]M 10
d4h13 [mm]16
d5 [mm]21
l1 [mm]75
l2 [mm]14
l3 [mm]8,0
l4 [mm]6,5
s [mm]5
Gewicht [g]187

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn