Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt. Achsteil Stahl, verzinkt. Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66321600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,668,067,536,916,345,775,174,61

d1 [mm]16
d3 [mm]M 6
d4h13 [mm]10
d5 [mm]14
l1 [mm]49
l2 [mm]11
l3 [mm]5,5
l4 [mm]5,0
s [mm]3
Gewicht [g]21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn