Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt. Achsteil Stahl, verzinkt. Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66322000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,086,646,095,665,214,724,273,82

d1 [mm]20
d3 [mm]M 8
d4h13 [mm]13
d5 [mm]18
l1 [mm]61
l2 [mm]13
l3 [mm]6,0
l4 [mm]6,0
s [mm]4
Gewicht [g]45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn