Werkstoff: Aluminium poliert. Achsteil Stahl, verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66333200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
13,9713,5313,1112,6912,2711,84

d1 [mm]32
d3 [mm]M 12
d4h13 [mm]20
d5 [mm]26
l1 [mm]95
l2 [mm]21
l3 [mm]10,5
l4 [mm]8,0
s [mm]6
Gewicht [g]150

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn