Werkstoff PF 31: Kunststoff Duroplast PF 31 (Phenolharz), schlagfest, schwarz, hochglanzpoliert.

Form C = Mit Gewinde im Kunststoff geformt.


Größe 45/M10 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66401600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,550,530,510,490,460,440,420,4

d1 [mm]16
d2 [mm]M4
d6 [mm]8
h [mm]15,0
t1min. [mm]6
Gewicht [g]2,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn