Werkstoff PF 31: Kunststoff Duroplast PF 31 (Phenolharz), schlagfest, schwarz, hochglanzpoliert.

Form C = Mit Gewinde im Kunststoff geformt.


Größe 45/M10 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66402500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,740,710,690,660,620,590,560,53

d1 [mm]25
d2 [mm]M6
d6 [mm]15
h [mm]22,5
t1min. [mm]9
Gewicht [g]9,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn