Werkstoff PF31: Kunststoff Duroplast PF31 (Phenolharz), schlagfest schwarz, hochglanzpoliert.

Form L = Mit Klemmhülse (Toleranzring).

Empfohlene Wellentoleranz: h9. Gegenstück d5 wird nicht mitgeliefert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66424100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,833,713,613,453,233,092,942,79

d1 [mm]40
d5h9 [mm]12
d6 [mm]22
h [mm]37,0
t5 [mm]23
Gewicht [g]40,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn