Werkstoff PF31: Kunststoff Duroplast PF31 (Phenolharz), schlagfest schwarz, hochglanzpoliert.

Form L = Mit Klemmhülse (Toleranzring).

Empfohlene Wellentoleranz: h9. Gegenstück d5 wird nicht mitgeliefert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66425000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,65,435,285,074,744,524,314,1

d1 [mm]50
d5h9 [mm]16
d6 [mm]28
h [mm]46,0
t5 [mm]23
Gewicht [g]82,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn