Werkstoff PA: Kunststoff Thermoplast glasfaserverstärkt (Polyamid PA6 GV), schlagfest, schwarz, matt.

Form M = Mit konischer Bohrung.

Empfohlene Wellentoleranz: h9. Gegenstück d5 wird nicht mitgeliefert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66433210

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,870,840,820,790,740,690,660,63

d1 [mm]32
d5h9 [mm]10
d6 [mm]18
h [mm]29
t5 [mm]20
Gewicht [g]20,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn