Werkstoff: Elastomer NBR, schwarz, Shorehärte 75º +/-5º A. Metallteil Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Form E = Mit verzinkter Stahlgewindebuchse.

Vielseitig einsetzbarer, vibrationsdämpfender Griffknopf aus ölbeständigem NBR.

Temperaturbereich: -10°C bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66451604

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,681,541,411,271,21,141,071,01

d1 [mm] 16
d2 [mm] M4
d6 [mm] 8
h [mm] 15
t3 [mm] 6
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn