Werkstoff: Elastomer NBR, schwarz, Shorehärte 75º +/-5º A. Metallteil Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Form E = Mit verzinkter Stahlgewindebuchse.

Vielseitig einsetzbarer, vibrationsdämpfender Griffknopf aus ölbeständigem NBR.

Temperaturbereich: -10°C bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66452005

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,741,581,451,321,251,181,121,05

d1 [mm] 20
d2 [mm] M5
d6 [mm] 12
h [mm] 18
t3 [mm] 7,5
Gewicht [g]11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn